Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BVM58 Codeur absolu

Codeur absolu multitour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • 16 bits multitour
  • Code de sortie : Gray et binaire
  • Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i
  • Paramétrage et adressage via AS-i
  • Bride synchro ou bride de serrage

Afficher plus

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à BVM58

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu multitour
Tension d'emploiUB29,5 ... 31,6 V CC
Consommation à videI0courant de démarrage max. 155 mA , courant de service max. 85 mA
Linéarité± 1 LSB
Code de sortieparamétrable, code Gray, code binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfaceAS-Interface
Résolution
Résolution globaleVoir tableau, max. 16 Bit
Vitesse de transfertmax. 0,167 MBit/s
Conformité aux normesAS-Interface
Connecteurtype V1, M12, 4 broches
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 11 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Température de service-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matérialboîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Masseenv. 360 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 2 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial60 N
Dimensions
Diamètre58 mm
Notes générales