Sélectionnez votre pays
BVS58 Codeur absolu
Codeur absolu monotour
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier standard industriel ∅58 mm
- 13 bits monotour
- Code de sortie : Gray et binaire
- Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i
- Paramétrage et adressage via AS-i
- Bride synchro ou bride de serrage
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH