Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiATB01-FAULT-01 Platine d'indication de défaut

Carte d'indication de défaut

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Alimentation 24 VCC
  • Surveille jusqu'à 16 platines de connexion HiC
  • Sortie relais
  • LED d'affichage des états d'alimentation et de défaut

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiATB01-FAULT-01

RaccordementSL1 : bornes 3, 5(+) ; 4, 6 (-)
Tension assignéeUr19,6 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Dissipation thermique≤ 500 mW
Protection contre l'inversion de polaritéoui
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation est découplée et surveillée.
Raccordementbus de défaut (Défaut) : SL1 : bornes 1, 2
sortie défaut : SL2 : bornes 1, 2
Type de sortieContact libre de tension
Comportement du commutateurpas de défaut : contact de relais fermé
défaut d'alimentation : contact du relais ouvert
défaut du module : contact du relais ouvert
Chargement du contact30 V CC , 1 A
Éléments d'affichageLED Puissance (alimentation), LED verte
LED Alimentation I (alimentation I manquante), LED rouge
LED Alimentation II (alimentation II manquante), LED rouge
LED Défaut (signal de défaut), LED rouge
- LED clignotante : défaut de module/défaut d'alimentation sur la platine de connexion
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordement
Alimentationbornes à vis enfichables , noir
sortie de pannebornes à vis enfichables , noir
Section des filsbornes à vis : 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MatérialBoîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre
Masseenv. 165 g
Dimensions50 x 200 x 60 mm (1,97 x 7,9 x 2,36 po) (I. x H. x P.)
Hauteur200 mm
Largeur50 mm
Profondeur63 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales