Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V17-G-10M-PVC-ABG Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, 8 broches, blindé, câble PVC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Blindage posé sur l'écrou chapeau
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V17-G-10M-PVC-ABG

nombre de pôles8 + blindage
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V CC
Courant d'emploiIBmax. 2 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Température ambiantecâble, installation mobile : -5… 70 °C (-238... 343 K),
câble, installation fixe : -30… 70 °C (243… 343 K)
Connecteur : -25 ¿ 90 °C (-13 ¿ 194 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactNi/Au
PoignéeTPU, vert
CâblePVC
écrou chapeauZinc moulé sous pression, nickelé
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 7,5 mm
Couleurnoir
Fils8 x 0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
BlindageTressage
LongueurL10 m
Masse920 g
Notes générales