Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V45-GP Connecteur de câble

Connecteur de câble, montable sur site, RJ45 droit 4 broches, Cat5, blindé, raccordement par déplacement d'isolant, extérieur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ethernet industriel
  • Pour PROFINET
  • Montable sur le terrain
  • Blindage intégrale (360°) pour une protection CEM complète
  • Raccordement autodénudant
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Pour une utilisation en extérieur

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à V45-GP

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveRJ45
Styledroit
VerrouillagePousser/tirer
nombre de pôles4
Tension d'emploiUBmax. 50 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 1 A
Degré de protectionEN 60529
Technologie de transmissionCat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
connecteurs multibrochesconnecteur RJ45 : IEC 61076-3-106 V4
Catégorie de composantCAT5 (IEC 11801)
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connecteur
Protection contre le desserragedisponible
Cycles d'insertion-extractionmin. 750
Blindagevia Corps
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre d'enveloppe4,9 ... 8,6 mm
Section des filssolide : 0,26 … 0,32 mm2 (23 ... 22 AWG)
multibrins : 0,22 … 0,32 mm2 (24 ... 22 AWG)
Masse45 g
Connecteur
Poignéethermoplastique, noir
inflammabilitéV-0
Notes générales