Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

OMH-ML9-01 support de montage

Support de montage pour les capteurs de la série ML9, Boulon fileté M3

Principaux avantages en un coup d'œil

  • équerre de fixation
  • Montage simple et rapide
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-ML9-01

Matériallaiton nickelé
Masseenv. 1 g
Dimensions
Hauteur8,9 mm
Largeur7 mm
Longueur11,5 mm
SérieML9
Notes générales