Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB2-12GM65-E0-FE-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Surface active acier inoxydable
  • Portée 2 mm
  • 3 fils courant continu
  • Objets ferromagnétiques
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NMB2-12GM65-E0-FE-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0
Facteur de réduction rCu 0
Facteur de réduction r1.4301 0.6 - 0.8
Facteur de réduction r1.4571 0,1
Facteur de réduction rSt37 1
Facteur de réduction rMs 0
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf100 Hz
Course différentielleH3 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Courant d'emploiIL≤ 200 mA
Pour une gamme de température supérieure à 50°C, le courant de fonctionnement autorisé IL ≤ est de 150 mA
Consommation en courant< 14 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
MTTFd990 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnement4 LED Dual
Vert : courant
Jaune : sortie
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69K - dépendant du câble de raccordement en fonction des caractéristiques du câble
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre12 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.