Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NDP5-30GM-5M Transmetteur WIS primaire

Système de transmission, inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Distance de transmission jusqu'à 5 mm
  • courte construction
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NDP5-30GM-5M

Montagenon noyable
distance de transmission0 ... 5 mm
Type de sortie2 fils
MTTFd31930 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants2
Section des fils0,75 mm2
LongueurL5 m
Montagemontage par vissage
Zone libreA≥ 3 mm
Distance par rapport aux cloisons métalliquesB≥ ∅ 50 mm
Zone de sécuritéW x H≥ 60 mm x 15 mm
Dimensions
Longueur43 mm
Diamètre30 mm
RemarqueLa longueur de câble maximale entre le module WIS et le transmetteur WIS ne doit pas excéder 5 m.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.