Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INY360D-F99-2U2E2-5M Détecteur d'inclinaison

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Homologation de type E1
  • Plage de mesure 0 ... 360°
  • Sortie analogique 0 V ... 5 V
  • Apprentissage des limites de traitement possible
  • 2 sorties commutées programmables
  • Résistance élevée aux chocs
  • Meilleure Immunité 100 V/m

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à INY360D-F99-2U2E2-5M

TypeDétecteur d'inclinaison, à 2 axes
Gamme de mesure0 ... 360 °
précision absolue≤ ± 0,5 °
Retard à l'appel≤ 25 ms
Résolution≤ 0,1 °
Reproductibilité≤ ± 0,1 °
Influence de la température≤ 0,027 °/K
MTTFd390 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
TEACH IN affichage2 LED jaunes (état de commutation), clignotantes
Bouton poussoir2 boutons ( apprentissage des points de commutation , apprentissage de la fenêtre de mesure )
Etat de commutation2 LED jaunes : état de commutation (par sortie)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 25 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 200 ms
Type de sortie2 sorties PNP, normalement à fermeture , protégé , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Courant d'emploiIL≤ 100 mA
Chute de tension≤ 3 V
Type de sortie2 Sorties en tension 0 ... 5 V
(1 sortie pour chaque axe)
Résistance de charge≥ 1 kΩ
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrations100 g, conforme DIN EN 60068-2-27
NormesEN CEI 60947-5-2
EN 60947-5-7
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Homologation de type E1 10R-06
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordement5 m, câble PUR 7 x 0,5 mm2
Matériau du boîtierPA
Degré de protectionIP68 / IP69K
Masse240 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur45 mm
Longueur65 mm
Sortie analogique (X)-45 ° ... 45 °
Sortie analogique (Y)-45 ° ... 45 °
Sortie de commutation X-30 ° ... 30 °
Sortie de commutation Y-30 ° ... 30 °
Notes générales