Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

OMH-LL-M6 support de montage

Support de montage pour câble de fibre optique, filetage M6

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Large choix de câbles à fibre optique d'insertion-extraction
  • Filetage M6
  • Montage simple et rapide
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-LL-M6

Diamètre intérieur6 mm
Matérialacier inox
Masseenv. 10 g
Dimensions25 mm x 16 mm x 13 mm
Hauteur13 mm
Largeur16 mm
Longueur25 mm
Sériefibre optique
Notes générales