Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V35-G Fiche femelle

Fiche femelle, montable sur site, M9, 5 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Verrouillage à vis
  • Degré de protection IP67
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V35-G

nombre de pôles5
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M9
Tension d'emploiUBmax. 125 V C.C.
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 3 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de pollution1
éléments de contactDouilles de contact à ressort
Degré de protectionIP67
RaccordementSection : 0,25 mm2
picots à souder
Matérial
contactsCuSn
surface de contactAu
PoignéePA 66 , noir
écrou chapeauCuZn, nickelé
Câble
Diamètre d'enveloppe3,5 à 5 mm
Masseenv. 18 g
Notes générales