Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

21FR1-B Came magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Actionneur magnétique
  • Compatible avec la gamme 20FR..-6B
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à 21FR1-B

Visualisation de l'état de commutationà fermeture
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matériau du boîtierAluminium
Face sensibleAluminium
Dimensions
Largeur107,9 mm
Longueur55,6 mm
Notes générales