Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiALC-HiCTB-SET-108 Label Carrier

Label carrier for HiC termination boards

Principaux avantages en un coup d'œil

  • For HiC Termination Boards
  • 1 piece for 8-position Termination Board
  • 2 pieces for 16-position Termination Board
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à HiALC-HiCTB-SET-108

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Massapprox. 50 g
Dimensions39.5 x 45 x 108 mm (1.55 x 1.77 x 4.25 inch)
Height39.5 mm
Width45 mm
Length108 mm
Noterecommended size of labeling strip: 94 x 28 mm (3.7 x 1.1 inch)
Notes générales