Sélectionnez votre pays
SU18-16/40a/115a/120 Cellule pour fibre optique
Capteur fibre optique pour fibre optique en verre et fibre optique en matière plastique
Principaux avantages en un coup d'œil
- Ligne de base pour installation sur rail DIN
- Forme allongée
- 3 temps de réponse sélectionnables
- Fréquence de commutation élevée









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à SU18-16/40a/115a/120
| Domaine de détection | jusqu'à 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) | |
| Domaine de détection | jusqu'à 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116) | |
| Emetteur de lumière | LED | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm | |
| Limite de la lumière ambiante | 10000 Lux |
| MTTFd | 690 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée (statique) état de commutation, clignote si la réserve de fonction est insuffisante | |
| Eléments de contrôle | Potentiomètre pour le réglage de la sensibilité Commutateur de sélection 2 positions : clair/foncé Commutateur de sélection 3 positions : Fonctions temps - timer arrêt, temporisation d'armement 40 ms, temporisation de retombée 40 ms Commutateur de sélection 3 positions : Mode fonctionnement - normal, haute vitesse de commutation, haute résolution |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 30 mA |
| Mode de commutation | commutation "clair/foncé" interchangeable | |
| Sortie signal | 2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits, collecteurs ouverts | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V c.c. à 100 mA ; ≤ 0,7 V pour 10 mA |
| Fréquence de commutation | f | Mode standard : 3 kHz , Mode High Speed : 6 kHz , Haute résolution: 500 Hz |
| Temps d'action | Mode standard : 160 µs , Mode High Speed : 80 µs , Haute résolution: 1 ms | |
| Reproductibilité | R | ≤ 0,5 % sur la portée de passage paramétrée |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
| Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP50 | ||||||||||
| Raccordement | 200 mm, câble PVC avec connecteur M8, 4 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 45 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.