Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB0,8-4M25-E2-V3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de base
  • 0,8 mm, noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB0,8-4M25-E2-V3

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn0,8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 0,648 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 3000 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,1 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 12 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1402 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePOM
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur45 mm
Diamètre4 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.