Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V38S-G-10M-PUR-ABG Câble raccordement avec fiche

Câble de raccordement avec fiche, M9, 8 broches, blindé, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier métallique
  • Blindage pour CEM
  • Verrouillage à vis
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V38S-G-10M-PUR-ABG

nombre de pôles8 + blindage
Raccordement 1Connecteur mâle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M9
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 125 V C.C.
Tension de claquage> 1750 V eff C.A.
Courant d'emploiIBmax. 1 A
résistance de continuité< 3 mΩ
Température ambiantecâble, installation mobile : -5… 70 °C (23… 158 °F),
câble, installation fixe : -20… 70 °C (-4... 158 °F)
Degré de pollution1
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuZn
surface de contactAu
PoignéePBT , noir
CâblePUR
isolation de filPVC
Câble
Diamètre d'enveloppe∅ 5,3 mm
rayon de courburecâble, installation mobile : ≥ 80 mm,
câble, installation fixe : > 10 x diamètre du câble
Couleurnoir
Nombre de composants8
Section des fils0,14 mm2
Conception du conducteur18 x 0,1 mm ∅
BlindageTressage
LongueurL10 m
Masse446 g
Notes générales