Sélectionnez votre pays
VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD Élément sonore ASi
Elément sonore AS-Interface avec reconnaissance
Principaux avantages en un coup d'œil
- Bonne visibilité d'ensemble
- Tonalité stridente continue de 80 dB
- Longue durée de vie utile grâce à des LED longue durée
- Raccordement en toute simplicité grâce à une borne à vis
- résistance à la poussière et aux éclaboussures
- Degré de protection : IP 65
- Confirmer/couper le signal audio en appuyant légèrement sur la partie avant
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE