Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RC10-14-N3-Y115614 Détecteur annulaire inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Diamètre intérieur 10 mm
  • Bistable
  • Détection de sens

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à RC10-14-N3-Y115614

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR bistable
Diamètre intérieur10 mm
Cylindre de mesure
Diamètre1/8" (3,175mm)
Sphère de mesureCarboloy
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploiUB5 ... 25 V
Course différentielleHtyp. 1 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Consommation en courant
Passage B3 mA
Passage B UB = 8 V≥ 3 mA
Passage B UB = 10 V≥ 4,2 mA
Passage A1 mA
Passage A UB = 10 V0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA
Passage A UB = 8 V0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 5 ms
MTTFd2140 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbPTB 99 ATEX 2128 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Température ambiante0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble2,6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurbleu
Nombre de composants2
Section des fils0,14 mm2
LongueurL5 m
Dimensions
Hauteur32 mm
Largeur26 mm
Longueur30 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.