Sélectionnez votre pays
KC-LCD-48-1R-230VAC Contrôleur d'impulsions
Contrôleur d'impulsions/de lots avec écran LCD, 1 sortie de relais et tension d'alimentation 230 V CA
Principaux avantages en un coup d'œil
- Compteur/programmateur
- Totalisateur/soustracteur via 2 entrées séparées
- Compteur préréglé une présélection
- Affichage LCD avec deux lignes avec symboles d'affichage de la présélection en cours et de l'état de la sortie, offrant une lecture aisée
- Plage de comptage et de présélection
-999999 á 999999
dépassement de capacité positif ou négatif sans lacunes de comptage jusqu'à 1 décade, dans les deux cas - Possibilité de connexion de capteurs PNP et NPN
- Degré de protection IP65 (de la face avant)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES