Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KC-LCD-24-24VDC Contrôleur d'impulsions

Contrôleur d'impulsions/de lots avec écran LCD, tension d'alimentation 24 V CC

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de connexion de capteurs PNP et NPN
  • Affichage LCD à 7 chiffres à lecteur facile
  • Degré de protection IP65 (de la face avant)
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KC-LCD-24-24VDC

enregistrement des donnéesEEPROM
typeA 7 chiffres, 7 segments, affichage LCD
valeur affichéehauteur numérique 8 mm
Plage d'affichage0 ... 9999999
facteur d'échelle1 ... 4095 (réglage en usine)
réinitialisationmanuel ou extern
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Courant d'emploiIBmax. 25 mA
Tensionbasse : 0 ... 2 V CC
haute : 3,5 ... 30 V CC
Seuil de commutation environ 2,7 V
Impédance10 kΩ
Temps d'action500 ms
Type d'entréeEntrée de compteur PNP : entrée rapide, commutation PNP
Fréquence d'entréemax. 8 kHz
Type d'entréeEntrée de compteur NPN : entrée lente, commutation NPN
Fréquence d'entréemax. 48 Hz
Type d'entréeActivation du bouton de réinitialisation d'entrée : entrée NPN statique
Type d'entréeEntrée de réinitialisation : entrée NPN déclenchée sur le flanc (min. 20 ms)
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformité aux normes
Emission d'interférenceDIN EN 55011:2009, classe B
limite de charge mécan. EN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz/1 mm/XYZ
30 min dans chaque direction
Tenue aux chocs et aux vibrationsappareil en fonctionnement : 100 G / XYZ ; EN 60068-2-27:1995
appareil en fonctionnement : 10 G / XYZ ; EN 60068-2-29:1995
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65 (face avant)
IP20 (côté raccordement)
Masseenv. 40 g
Dimensions48 mm x 24 mm x 53,5 mm
Notes générales