Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-09 Aide au montage

Équerre de retenue pour les détecteurs de la série MLV41 pour le montage sur barre ronde M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • support de montage pour une barre ronde ou une tôle
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-09

MatérialTôle d'acier galvanisée
Masseenv. 48 g
Dimensions
Hauteur25,3 mm
Largeur30 mm
Longueur55,5 mm
Fixationéléments de fixation inclus
SérieMLV41
Notes générales