Sélectionnez votre pays
HiC2822 Ampli-séparateur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
- Entrées pour contact ou NAMUR
- 2 sorties relais
- Surveillance de défaut de ligne
- Sens d'action interchangeable
- Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à HiC2822
| Type de signal | Entrée binaire |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
| Raccordement | SL1 : 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
| Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion |
| Ondulation | ≤ 10 % | |
| Courant assigné | Ir | ≤ 30 mA |
| Dissipation thermique | ≤ 600 mW | |
| Puissance absorbée | ≤ 600 mW |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | SL2 : 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
| Valeurs assignées | conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques | |
| Tension à vide/courant de court-circuit | env. 10 V CC / env. 8 mA | |
| Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,7 mA | |
| Rapport cyclique | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | SL1 : 8a, 7a; 10a, 9a | |
| Sortie I | signal ; relais | |
| Sortie II | signal ; relais | |
| Chargement du contact | 50 V CC / 0,5 A | |
| courant minimal de commutation | 2 mA / 24 V DC | |
| Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
| Raccordement | SL1: 6b | |
| Type de sortie | Transistor de collecteur ouvert (bus défaut interne) |
| Fréquence de commutation | ≤ 10 Hz |
| Sortie/alimentation | isolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 V C.A. | |
| Sortie/sortie | isolation de base selon EN 50178, tension assignée d'isolement 50 V C.A. |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
| Configuration | via commutateurs DIP | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Séparation galvanique | EN 50178:1997 | |
| Compatibilité électromagnétique | EN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2012 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
| Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Masse | env. 110 g | ||||||||||
| Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur platine de connexion | ||||||||||
| Détrompage | Broches 1 et 2 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | BASEEFA 06 ATEX 0093 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificat | PF 08 CERT 1047 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.