Sélectionnez votre pays
DK50-UV-609/115b/147 Détecteur marque UV
Scanner de luminescence de repère d'impression, plage de détection : 609 mm, lumière ultraviolette, lumière/obscurité activée, apprentissage, temporisation, sortie NPN, sortie PNP, câble avec fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détecte des repères de craie fluorescente, de la colle transparente, des étiquettes d'inviolabilité et d'autres marques ne pouvant être détectées par les détecteurs de contraste ordinaires
- Détecte des repères sur des arrière-plans irréguliers
- Détecte des repères invisibles ou quasiment invisibles
- Construction compacte à faible encombrement
- Temporisation intégrale disponible
- Apprentissage automatique ou incrémental
- Différencie les degrés de luminescence
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT