Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V95-G-SE Connecteur de câble

Connecteur de câble, montable sur site, 7/8" - 16 UN2A, 3 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement des borniers à vis
  • Connecteur avec taraudage externe
  • Contacts dorés
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V95-G-SE

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructive7/8"
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
Tension d'emploiUBmax. 600 V
Courant d'emploiIB12 A max
résistance de continuité≤ 5 mΩ
Degré de protectionEN 60529
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordement1 x 7/8"-16 UN - 2A ; connecteur mâle, droit
Borne à vis pour 14 - 22 AWG
Câble
Diamètre d'enveloppe5 ... 13 mm
Section des fils2,5 mm2 / 14 AWG max.
Masse71,5 g
Connecteur
Connexion à visaluminium, anodisé noir / PVC, jaune
PoignéePA, noir
surface de contactplaqué or (Au)
Notes générales