Sélectionnez votre pays
VBA-2E-G11-I/U/PT100-F Module analogique ASi
Module analogique G11, 2 entrées analogiques
Principaux avantages en un coup d'œil
- Jack d'adressage
- Affichage des fonctions pour bus, alimentation capteur interne et externe, entrées
- Alimentation des entrées depuis AS-Interface ou tension auxiliaire
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Précision ± 0,1 %
- Protection intégrée
- Contrôle d'entrée par voie
- Entrées de courant, de tension et du détecteur de température Pt100
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE