Sélectionnez votre pays
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F Module d'entrée/sortie ASi
Module G11, 4 entrées et 4 sorties
Principaux avantages en un coup d'œil
- Entrées pour capteurs 2, 3 et 4 fils
- Alimentation des sorties partir de la tension auxiliaire externe
- Alimentation des détecteurs en provenance d'AS-Interface
- Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
- LED rouge affectée à chaque voie, s'allume en cas de surcharge en sortie
- Surveillance de communication
- Détection de rupture de câble commutable (sorties)
- Méthode de perforation de câble avec des broches de contact en plaqué or
- Degré de protection IP68 / IP69K
- AS-Interface POWER24
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE