Sélectionnez votre pays
UB2000-30GM-H3-Y48481 Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Traitement séparé
- Mode détection directe









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UB2000-30GM-H3-Y48481
| Domaine de détection | 200 ... 2000 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 200 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 175 kHz |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 30 mA |
| Type d'entrée | 1 entrée impulsions pour impulsions émises, commandée par collecteur ouvert NPN < 1 V : émetteur activé, > 4 V : émetteur désactivé | |
| Durée de l'impulsion | 20 ... 200 µs | |
| Durée entre deux impulsions | ≥ 50 x Durée de l'impulsion |
| Type de sortie | 1 sortie à front raide pour temps de propagation de l'écho, signal 1 actif, protégée contre les courts-circuits | |
| Niveau du signal | niveau signal 1 : ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA Niveau signal 0 : ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA | |
| Influence de la température | du temps de propagation de l'écho : 0,17 % /K |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Degré de protection | IP65 | |||||||
| Raccordement | 2 m câble PVC 0,75 mm2 | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 300 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.