Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB1,5-F79-E3-0,5M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 1,5 mm, noyable
  • 3 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB1,5-F79-E3-0,5M

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn1,5 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,215 mm
Facteur de réduction rAl 0,3
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB5 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1200 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 20 ms
MTTFd3910 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble2,3 mm ± 0,2 mm
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,09 mm2
LongueurL0,5 m
Dimensions
Hauteur4,7 mm
Largeur8 mm
Longueur16 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.