Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

EVS58-IZ Codeur absolu

Codeur absolu monotour

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • EtherNet/IP
  • Monotour jusqu'à 16 bits
  • Bride synchro ou bride de serrage
  • Bouclage possible d'Ethernet via le commutateur 2 ports intégré
  • Adresse IP réinitialisable
  • Pas de commutateur DIP pour le réglage de l'adresse
  • Compatible avec les commandes Rockwell, Allen Bradley et Schneider
  • Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain
  • Fonctionnalité pour axes ronds
  • LED d'état
  • Déclaration de conformité Ethernet IP
  • Profil de codeur CIP

Afficher plus

EtherNet/IP™ interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à EVS58-IZ

Principe de détectionMesure opto-électronique
Type d'appareilcodeur absolu monotour
MTTFd130 a
Durée de mission (TM)20 a
L101,9 E+11 à 6 000 tr/min et contrainte arbre axiale/radiale 20/40 N
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0max. 4 W
Linéarité± 0,5 LSB (12 Bit) ,
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)paramétrable,
montant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche montante du code)
descendant dans le sens des aiguilles d'une montre (pour une rotation dans le sens horaire marche descendante du code)
Type d'interfaceEtherNet/IP
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Résolution globalejusqu'à 16 Bit
PhysiqueEthernet
Vitesse de transfert100 MBit/s
ConnecteurEthernet: 2 prises M12 x 1, 4-polig, codage D
alimentation : 1 connecteur M12 x 1, 4-pôles, codage A *
Degré de protectionEN 60529,
côté arbre : IP64 (sans joint d'arbre)/IP66 (avec joint d'arbre)
côté boîtier : IP65
Version acier inoxydable : intégralement IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérialboîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 1boîtier : aluminium, revêtu de poudre
bride : aluminium
arbre : acier inox
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox 1.4305 / AISI 303
bride : acier inox 1.4301 / AISI 304
arbre : acier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 370 g (combinaison 1)
env. 840 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie30 gcm2
Couple de démarrage≤ 3 Ncm (version sans joint d'arbre)
Contrainte d'arbre
Axial40 N
Radaial110 N
Dimensions
Diamètre59 mm
Notes générales