Sélectionnez votre pays
LB9547-S70-0-0-1-0-M LB Remote I/O Field Unit
LB remote I/O field unit, redundant
Principaux avantages en un coup d'œil
- Standard enclosure for LB-System
- Max. 46 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- For MODBUS TCP/IP
- Redundancy (field bus and power supply)
- Electropolished enclosure, IP66/NEMA 4X
- Packaged certified solution
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE