Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC2000-30GM-IU-V1-HB Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adaptation du détecteur en fonction de l'application grâce au programme de service ULTRA 3000 et à l'interface de réglage des paramètres
  • Sortie analogique courant et tension
  • Puissance ultrasonore et sensibilité réglables
  • Compensation en température
  • Certifié UL pour les environnements de classe I/Div 2

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC2000-30GM-IU-V1-HB

Domaine de détection80 ... 2000 mm
Domaine de réglage120 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 80 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 180 kHz
Retard à l'appel65 ms min.
réglage d'origine 195 ms
LED verteen permanence : alimentation (sous tension)
clignotante : mode "stand-by" ou apprentissage "objet détecté"
LED jaune 1en permanence : objet dans la fenêtre de mesure
clignotante : apprentissage
LED jaune 2en permanence : objet dans la zone de détection
clignotante : apprentissage
LED rougeen permanence : dispositif (sonde de température) non en place
clignotante : défaut ou apprentissage "objet non détecté"
Dispositif mesurant la température/TEACH-INcompensation en température , apprentissage de la fenêtre de mesure , inversion de la fonction de sortie
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Puissance absorbéeP0≤ 900 mW
Type d'interfaceRS 232, 9600 bit/s , sans parité, 8 bits de donnée, 1 bit d'arrêt
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode communmax. 30 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 30/n Hz, n = nombre de détecteurs
Type de sortie1 sortie courant 4 ... 20 mA
1 sortie tension 0 ... 10 V
Résolutiondomaine de traitement [mm]/4000, mais ≥ 0,35 mm
Ecart à la courbe
caractéristique
≤ 0,2 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de chargesortie courant : ≤ 500 Ohm
sortie tension : ≥ 1000 Ohm
Influence de la température≤ 2 % de la valeur fin d'échelle (avec compensation en température)
≤ 0,2 %/K (sans compensation en température)
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Agrément UL
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE199034
Control Drawing116-0168
Homologation CSA
Ordinary Location1007121
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementConnecteur de câble , M12 x 1 , 5 broches , 4 fils
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtieracier inox 1.4303
éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Dimensions
Longueur172 mm
Diamètre35 mm
RemarqueComposants individuels : UC-2000-30GM-IUR2-V15 ; V1-G-2M-PVC ; adaptateur impact M-106 ; ADAPT-ALUM*-M30X1/2" NPT/HB****
Notes générales