Sélectionnez votre pays
UC4000-30GM-2EP-IO-V15 Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Paramétrable via le module DTM pour PACTWARE
- 2 sorties commutées programmables
- sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
- Possibilités de synchronisation
- Compensation en température
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH
Données techniques relatives à UC4000-30GM-2EP-IO-V15
| Domaine de détection | 200 ... 4000 mm | |
| Domaine de réglage | 240 ... 4000 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 200 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 85 kHz | |
| Retard à l'appel | minimum : 115 ms réglage d'origine : 225 ms |
| Mémoire non volatile | EEPROM | |
| Cycles d'écriture | 100000 |
| LED verte | Fixe : sous tension clignotant : mode de veille ou communication IO-Link | |
| LED jaune 1 | Fixe : objet dans la plage d'évaluation clignotant : fonction d'apprentissage, objet détecté | |
| LED jaune 2 | Fixe : objet dans la plage d'évaluation clignotant : fonction d'apprentissage, objet détecté | |
| LED rouge | rouge en permanence : défaut clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 60 mA |
| Puissance absorbée | P0 | ≤ 1 W |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 150 ms |
| Type d'interface | IO-Link | |
| Protocole | IO-Link V1.0 | |
| Vitesse de transfert | Acyclique : typique : 54 Bit/s | |
| Temps de cycle | min. 59,2 ms | |
| Mode | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Plage de données de traitement | 16 bits | |
| Prise en charge du mode SIO | oui |
| Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Fréquence de synchronisation | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Type de sortie | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V |
| Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Fréquence de commutation | f | ≤ 2 Hz |
| Course différentielle | H | 1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable |
| Influence de la température | ≤ 1,5 % de la valeur fin d'échelle (avec compensation en température) ≤ 0,2 %/K (sans compensation en température) |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Matérial | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 95 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Sortie 1 | Point de commutation proche : 240 mm Point de commutation éloigné : 4000 mm Fonction de sortie : Mode fenêtre Comportement de sortie : à fermeture | |
| Sortie 2 | Point de commutation proche : 500 mm Point de commutation éloigné : 2000 mm Fonction de sortie : Mode fenêtre Comportement de sortie : à fermeture | |
| Angle de faisceau | large |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.