Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1S-G-2M-PUR-SUBD9 Câble de connexion

Câble de raccordement, M12, 4 broches, câble PUR sur connecteur femelle Sub-D, 9 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés et torsadés
  • Non halogéné
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1S-G-2M-PUR-SUBD9

nombre de pôles3
Forme constructiveConnecteur M12, droit
Prise Sub-D 9 broches
Tension d'emploiUBmax. 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Raccordementconnecteur mâle 1 x M12, droit
1 x connecteur femelle SUB D
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, vert
CâblePUR
Connecteurzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Couleurgris
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur19 x 0,15 mm ∅
LongueurL2 m
Masse89 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2
Notes générales