Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB2000-30GM65-WS3-BHMS5 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie de point de commutation CA
  • LED haute visibilité 330°
  • Réglage manuel de la plage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UB2000-30GM65-WS3-BHMS5

Domaine de détection200 ... 2000 mm
Zone aveugle0 ... 200 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteur175 kHz
Retard à l'appel≤ 90 ms
LED vertealimentation
LED rougeSortie
Tension d'emploiUB90 ... 140 V C.A. 47 ... 63 Hz
Puissance absorbéeP0≤ 75 mA
Type de sortieThyristor , 1 NO
Courant assigné d'emploiIe700 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V C.A.
Reproductibilité≤ 5 mm
Fréquence de commutationf3,5 Hz
Course différentielleHenv. 15 mm
Influence de la température< 2 % du point loin de commutation
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordement5 broches , Connecteur V95
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Dimensions
Diamètre30 mm
Notes générales