Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN6-V3-E2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 6 mm, non noyable
  • 3 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN6-V3-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn6 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 4,8 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 500 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd2300 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3 mm + 0,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL130 mm
Couple de serrage des vis de fixation≤ 0,4 Nm
Dimensions
Hauteur10,2 mm
Largeur27,8 mm
Longueur16 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.