Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML300-8-600-RT/59/98/103 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe, conception miniature, plage de détection réglable de 600 mm, lumière rouge, obscurité activée, sortie PNP, fiche M8

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Maniement simple
  • Lumière visible rouge
  • Connecteur 45°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à ML300-8-600-RT/59/98/103

Domaine de détection0 ... 600 mm , réglable
Domaine de réglage150 ... 600 mm
Cible de référenceblanc standard 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 130 mm pour une distance de 600 mm
Angle d'ouvertureenv. 13 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante10000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si la sortie est activée
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 30 mA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A
Chute de tensionUd≤ 2 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsEN 60947-5-7 30 g, 11 ms, tous axes
Résistance aux vibrationsEN 60947-5-7, 10 à 55 Hz/amplitude de 1,5 mm, tous axes
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M8 x 1, 3 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquePlastique
Connecteurmétal
Masse18 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
Profondeur15 mm
Notes générales