Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
ML300-P-6m-RT/59/103/115 Cellule en mode barrage
Cellule en mode barrage
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier miniature
- Maniement simple
- Lumière visible rouge
- Connecteur de câble 45°






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT
Données techniques relatives à ML300-P-6m-RT/59/103/115
| Emetteur | ML300-T-6m-RT/115 | |
| Récepteur | ML300-R-6m-RT/59/103/115 |
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 6 m | |||||||
| Domaine de détection limite | 8 m | |||||||
| Emetteur de lumière | LED | |||||||
| Type de lumière | rouge, lumière modulée 660 nm | |||||||
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 500 mm pour 6 m | |||||||
| Angle d'ouverture | env. 5 ° | |||||||
| Limite de la lumière ambiante | ||||||||
| ||||||||
| Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si la sortie est activée LED verte : Réserve de fonctionnement suffisante | |
| Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | max. 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | Emetteur : ≤ 20 mA récepteur : ≤ 15 mA |
| Mode de commutation | commutation "foncé" | |
| Sortie signal | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 0,1 A | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 1000 Hz |
| Temps d'action | 0,5 ms |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | non | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
| Degré de protection | IP65 | ||||||||||
| Raccordement | Câble fixe 2 m | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 150 g (émetteur et récepteur) | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.