Sélectionnez votre pays
NBB5-18GM50-E2-T-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Plage de température élargie
- 5 mm, noyable












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NBB5-18GM50-E2-T-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 5 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,4 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Conditions de montage | |||||||||||
| |||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V | |||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 800 Hz | |||||||||
| Course différentielle | H | 0,04 ... 1,15 mm | |||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | ||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | ||||||||||
| Résistance aux surcharges | oui | ||||||||||
| Sécurité rupture de fil | oui | ||||||||||
| Protection anti-inductive | oui | ||||||||||
| Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | ||||||||||
| Ondulation | 10 % | ||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V | |||||||||
| Reproductibilité | R | 0,15 mm | |||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | |||||||||
| Courant résiduel | Ir | 0,01 mA | |||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 7 mA | |||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 40 ms | |||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° | ||||||||||
| MTTFd | 1935 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 50 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.