Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB10-30GM50-Z0-T Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température élargie
  • 10 mm, noyable
  • Deux fils, contact normalement ouvert
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NBB10-30GM50-Z0-T

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,4
Type de sortie2 fils
Conditions de montage
B25 mm
C16 mm
F37 mm
Tension d'emploiUB15 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 300 Hz
Course différentielleH0,05 ... 2,2 mm
Protection contre l'inversion de polaritéà inversement de polarité
Protection contre les courts-circuitsnon
Résistance aux surchargesnon
Sécurité rupture de filoui
Protection anti-inductiveoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Ondulation10 %
Chute de tensionUd≤ 8 V
ReproductibilitéR0,3 mm
Courant d'emploiIL2 ... 25 mA
Courant d'emploi min.Im2 mA
Consommation à videI0≤ 1,5 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 40 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 25 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,5 mm ± 0,15 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,25 mm2
LongueurL2 m
Masse145 g
Dimensions
Longueur54 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.