Sélectionnez votre pays
NBN4-12GM40-E2-T-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 mm, non noyable
- courte construction
- Plage de température élargie












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN4-12GM40-E2-T-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 4 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,5 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Conditions de montage | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 800 Hz | ||||||||||||
| Course différentielle | H | 0,03 ... 0,88 mm | ||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |||||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | |||||||||||||
| Résistance aux surcharges | oui | |||||||||||||
| Sécurité rupture de fil | oui | |||||||||||||
| Protection anti-inductive | oui | |||||||||||||
| Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |||||||||||||
| Ondulation | 10 % | |||||||||||||
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V | ||||||||||||
| Reproductibilité | R | 0,2 mm | ||||||||||||
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Courant résiduel | Ir | ≤ 0,01 mA | ||||||||||||
| Consommation à vide | I0 | ≤ 7 mA | ||||||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 40 ms | ||||||||||||
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, multi-directionelle | |||||||||||||
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 12 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.