Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN15-30GM50-E3-T-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température élargie
  • 15 mm non noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN15-30GM50-E3-T-V1

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn15 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 12,15 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,4
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A15 mm
B30 mm
C25 mm
F80 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 300 Hz
Course différentielleH0,04 ... 3,3 mm
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Résistance aux surchargesoui
Sécurité rupture de filoui
Protection anti-inductiveoui
Ondulation10 %
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
ReproductibilitéR0,4 mm
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr≤ 0,01 mA
Consommation à videI0≤ 7 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 40 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse107 g
Dimensions
Longueur69 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.