Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML29 Kupplungsdose 6m 4polig Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise et câble de 6 m pour capteurs de la série ML29

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connecteur enfichable spécial pour série ML29
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M8
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. ... 30 V
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Température ambiante-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67 selon EN 60529 (vissé)
Matérial
PoignéeTPU, bleu
CâblePVC
Câble
Diamètre d'enveloppe∅ 3,5 mm
Couleurgris
Fils4 x 0,14 mm2
LongueurL6 m
Notes générales