Sélectionnez votre pays
NBB0,8-F141-E0 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Série de base
- 0,8 mm, noyable
- 3 fils courant continu
- Fréquence de commutation très élevée
- Boîtier métallique
- Immunité renforcée
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB0,8-F141-E0
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 0,8 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 0,648 mm |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 5 mm x 5 mm x 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,6 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,6 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 10000 Hz |
| Course différentielle | H | 0,01 ... 0,1 mm |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Résistance aux surcharges | oui | |
| Sécurité rupture de fil | oui | |
| Protection anti-inductive | oui | |
| Suppression d'impulsion de mise en marche | oui | |
| Ondulation | ≤ 10 % | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V |
| Reproductibilité | R | 0,01 mm |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,1 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 5 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 1 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1354 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | POM | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 40 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.