Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FI-PFH-TR-AO-380X Platine de connexion HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Platine système pour Schneider Electric, série Tricon de Triconex
  • Platine de connexion HART (ETP) pour module Tricon AO
  • Pour carte AO à 8 voies 3805E
  • Version à 8 voies
  • Côté terrain : bornes à vis enfichables, vertes
  • Côté commande : prise ELCO, 56 broches

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à FI-PFH-TR-AO-380X

Tension assignéeUr25 ... 28 V CC SELV/PELV
Ondulationmax. 10 %
Protection1 A
Dissipation thermique≤ 500 mW
Typeconnexion multiplexeur : Prise IDC, 26 broches
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation est surveillée et dotée de fusibles.
Courant assignéIBmax. 30 mA par voie
Éléments d'affichage- LED PS-A (alimentation de la platine de connexion), LED verte
- LED PS-B (alimentation de la platine de connexion), LED verte
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-15 ... 50 °C (5 ... 122 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 93 % sans condensation
Résistance aux chocs15 g , 11 ms
Tenue admissible aux vibrations1 g , 10 ... 150 Hz
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté terrainbornes à vis enfichables , verte
Côté commandePrise ELCO, 56 broches
HART : 2 x Prise IDC, 26 broches
AlimentationBornes à vis , verte
Section des fils0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 12 AWG)
Matérial
BoîtierPVC
Masseenv. 300 g
Dimensions126 x 123 x 59 mm (I. x H. x P.)
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatPF 11 CERT 1933 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-15:2010
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales