Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF-L2K Bride de montage

bride de fixation

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à BF-L2K

Diamètre intérieur22,3 mm
Température ambiante-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MatérialPA 6 Grivory GVN-35H
Masse19 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur26 mm
Notes générales