Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CJ30-50K10-E0123-Y46139 Détecteur capacitif

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à CJ30-50K10-E0123-Y46139

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), commutable
Type de sortiePNP/NPN
Portée nominalesn30 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 25 mm
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
B0 mm
C90 mm
F100 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 50 Hz
Course différentielleHtyp. 20 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 150 mA
Courant d'emploi min.Im0 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,1 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 50 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd554 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPOM
Face sensiblePOM
Degré de protectionIP67
Câble
MatérialPUR
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,25 mm2
LongueurL2 m
Notes générales