Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

VB24-1000 Lecteur de codes barres

Lecteur de codes barres

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Scanner de lignes
  • Mise en marche simple avec touche de fonction : mode Test, apprentissage du code et optimisation du code
  • Code Reconstruction
  • Avec ID-NetTM mettez en réseau jusqu'à 32 lecteurs
  • Affichage LCD à deux chiffres
  • Réglage mécanique de la mise au point
  • Deux interfaces en série RS 232 / RS 485

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VB24-1000

Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre630 nm ... 680 nm
Durée de l'impulsion5 ms
vitesse de balayagejusqu'à 900 s-1
Distance de lecture200 ... 1000 mm
Gamme de profondeur de champjusqu'à 600 mm
Angle d'ouverture50 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Résolution0,2 mm
Indication fonctionnementLED bleue: Power on, LED verte : prêt à la lecture (READY), LED verte : Lecture réussie (GOOD), LED jaune : Signal externe d'asservissement est présent (TRIGGER), LED jaune : Communication activée (COM), LED rouge : "no read" (ETAT)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0max. 6 W
Type d'interfacesérie , RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kbits/s
ID-NET™ jusqu'à 1 Mbit/s
Type d'entréeDéclenchement externe , opto-découplé
Tension d'entréemax. 10 ... 30 V CC
Courant d'entréemax. 12 mA
Type d'entréeIN2 opto-découplé
Tension d'entréemax. 10 ... 30 V CC
Courant d'entréemax. 12 mA
Sortie signal2, programmable, opto-découplé
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 40 mA
Conformité aux directivesDirective CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Emission d'interférenceEN 55022
Degré de protectionEN 60529
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocsIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrationsCEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 13 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Degré de protectionIP65
Raccordement2 m câble de raccordement avec connecteur mâle Sub-D, 25 broches
Matérial
BoîtierAluminium
Masse570 g
Dimensions
Hauteur42 mm
Largeur101 mm
Profondeur85 mm
Notes générales