Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M41-F2/MV41-F2/25/76a/92/136 Cellule en mode barrage

Cellule robuste en mode barrage, boîtier compact, champ de détection de 16 m, fréquence d'émission F2, lumière rouge et lumière infrarouge, lumière activée, 2 sorties push-pull, entrée de test, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion
  • Longue plage de détection en mode haute puissance
  • Résistant au bruit : fonctionnement fiable dans toutes les conditions
  • Écran clair et pratique pour chaque mode de fonctionnement
  • Boîtier en aluminium avec revêtement Dela-Seal de haute qualité
  • Sortie optique en verre inrayable, résistante aux solvants

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à M41-F2/MV41-F2/25/76a/92/136

EmetteurM41-F2/76a/92
RécepteurMV41-F2/25/92/136
Domaine de détection d'emploi0 ... 16 m
Domaine de détection limitemode normal: 25 m Mode High Power: 35 m (Entrée de commande au niveau de UB+)
Emetteur de lumièremode normal: LED Mode High Power: LED+IRED
Type de lumièremode normal: rouge, lumière modulée Mode High Power: Lumière modulée rouge et infrarouge
Diamètre de la tache lumineuseenv. 500 mm pour un domaine de la portée de 16 m
Angle d'ouvertureenv. 1,5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd844 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationrécepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité (récepteur)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0max. 30 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB (émetteur)
Entrée de commandeActivation du mode haute puissance avec +UB (émetteur)
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Conformité aux directives
Directive CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
NormesUL 508
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierAluminium , revêtement Delta-Seal
Sortie optiquevitre en verre
Connecteurmétal
Masse50 g (par appareil)
Dimensions
Hauteur56,5 mm
Largeur31 mm
Profondeur13,6 mm
Notes générales