Sélectionnez votre pays
UB400-F77-E1-V31 Détecteur ultrasonique
Détecteur ultrasoniques en mode détection directe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier miniature
- Entrée d'apprentissage
- Degré de protection IP67
- Visualisation de l'état de commutation, LED jaune












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UB400-F77-E1-V31
| Domaine de détection | 25 ... 400 mm | |
| Domaine de réglage | 40 ... 400 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 25 mm | |
| Cible normalisée | 20 mm x 20 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 300 kHz | |
| Retard à l'appel | ≤ 75 ms |
| Longueur de câble autorisée | max. 300 m |
| LED jaune | état de commutation et clignotant : TEACH-IN |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 24 V CC |
| Tension d'emploi | UB | 20 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS ; 12 ... 20 V CC Sensibilité réduite à 90 % |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 150 ms |
| Type d'entrée | 1 entrée de programmation | |
| Niveau | niveau bas : 0 ... 0,7 V (Apprentissage actif) niveau haut : UB ou entrée ouverte (Apprentissage inactif) | |
| Impédance d'entrée | 16 kΩ | |
| Durée de l'impulsion | ≥ 3 s |
| Type de sortie | 1 sortie E1, NPN, à ouverture | |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Reproductibilité | ± 1 mm | |
| Fréquence de commutation | f | 5 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 4 mm |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 0,01 mA |
| Influence de la température | 0,17 %/K |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Résistance aux chocs | 30 g , 11 ms Durée | |
| Tenue admissible aux vibrations | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
| Type de raccordement | connecteur M8 x 1 , 4 broches | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| position d'intégration | quelconque | ||||||||||
| Masse | 10 g | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | max. 0,2 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Sortie | Point de commutation : 400 mm |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.