Sélectionnez votre pays
VMA-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W-Y Connecteur de vanne avec câble
Connecteur de vanne forme A, diode Z LED 2 broches+PE vers prise coudée M12 à codage A, 3 broches, câble PVC noir
Principaux avantages en un coup d'œil
- Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
- Convient aux doubles détecteurs F31K et F31K2
- Diode Z servant de protection
- LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
- Joint moulé
- Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
- Câble inflammable
- Résistant aux huiles
- Immunité aux vibrations
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES